Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial
180L1017
Áramlás [gpm] [max.]: 0.500, Áramlás [l/min] [max.]: 2.00, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 80, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 1150, Normál csatlakozás: NPT
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Áramlás [gpm] [max.]: 0.500, Áramlás [l/min] [max.]: 2.00, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 80, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 1150, Normál csatlakozás: NPT
Bruttó tömeg | 1.389 Kg |
Nettó súly | 1.385 Kg |
Volume | 1.653 Liter |
EAN | 5715162674925 |
Bruttó tömeg | 1.389 Kg |
Nettó súly | 1.385 Kg |
Volume | 1.653 Liter |
EAN | 5715162674925 |
Alkalmazás | Industrial |
Alkatrészprogram neve | VDHT |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/4 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Menet |
Description | VDHT 2E 3/2-NPT 1/4 |
Funkció |
NO NC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Egyenes |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1/4 in |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 37 °C |
Material type | Semleges közeg |
Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
Működés | KÖZVETLEN |
Normál csatlakozás | NPT |
Nyitási idő [ms] [max.] | 250 ms |
Nyitási idő [ms] [min.] | 250 ms |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szervizelhető | Igen |
Termékcsoport | Valve |
Termékleírás | Solenoid operated valves |
Típus | VDHT 3/2 |
Típusjelölés | VDHT 2 E 3/2 NC-NO |
Több módszer | 3/2 |
Tömítés anyaga | FKM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zárási idő [ms] [max.] | 250 ms |
Zárási idő [ms] [min.] | 250 ms |
Áramlás [gpm] [max.] | 0.5 gal/min |
Áramlás [gpm] [min.] | 0 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 2 l/min |
Áramlás [l/min] [min.] | 0 l/min |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 80 barg |
Üzemi nyomás [barg] [min.] | 1 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 1150 psig |
Üzemi nyomás [psig] [min.] | 15 psig |
Alkalmazás | Industrial |
Alkatrészprogram neve | VDHT |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/4 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Menet |
Description | VDHT 2E 3/2-NPT 1/4 |
Funkció |
NO NC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Egyenes |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1/4 in |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 37 °C |
Material type | Semleges közeg |
Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
Működés | KÖZVETLEN |
Normál csatlakozás | NPT |
Nyitási idő [ms] [max.] | 250 ms |
Nyitási idő [ms] [min.] | 250 ms |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szervizelhető | Igen |
Termékcsoport | Valve |
Termékleírás | Solenoid operated valves |
Típus | VDHT 3/2 |
Típusjelölés | VDHT 2 E 3/2 NC-NO |
Több módszer | 3/2 |
Tömítés anyaga | FKM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zárási idő [ms] [max.] | 250 ms |
Zárási idő [ms] [min.] | 250 ms |
Áramlás [gpm] [max.] | 0.5 gal/min |
Áramlás [gpm] [min.] | 0 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 2 l/min |
Áramlás [l/min] [min.] | 0 l/min |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 80 barg |
Üzemi nyomás [barg] [min.] | 1 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 1150 psig |
Üzemi nyomás [psig] [min.] | 15 psig |