Solenoid operated valves, VDHT ED 3/4 NC, Industrial

180L1012

Áramlás [gpm] [max.]: 32.000, Áramlás [l/min] [max.]: 120.00, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2030, Normál csatlakozás: BSP

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.505 Kg
Nettó súly 2.32 Kg
Volume 3.283 Liter
EAN 5715162672662

 

Alkalmazás Industrial
Alkatrészprogram neve VDHT
Bemeneti csatlakozó mérete [in] 3/4 in
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozás típusa Menet
Description VDHT 3/4 ED NC BSP N
Dugattyú átmérője Ø [mm] 35 mm
Funkció NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kimeneti csatlakozó mérete [in] 3/4 in
Készüléktest anyaga AISI 304
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 90 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max] 194 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Min] 36 °C
Material type Semleges közeg
Meghajtó mérete [mm] 13.5 mm
Működés Pilotvezérlésű
Normál csatlakozás BSP
Nyitási idő [ms] [max.] 700 ms
Nyitási idő [ms] [min.] 500 ms
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szervizelhető Igen
Termékcsoport Valve
Termékleírás Solenoid operated valves
Típus VDHT 2/2
Típusjelölés VDHT ED 3/4 NC
Több módszer 2/2
Tömítés anyaga FKM
UK RoHS compliance Out of scope
Zárási idő [ms] [max.] 1200 ms
Zárási idő [ms] [min.] 900 ms
Áramlás [gpm] [max.] 32 gal/min
Áramlás [gpm] [min.] 0 gal/min
Áramlás [l/min] [max.] 120 l/min
Áramlás [l/min] [min.] 0 l/min
Üzemi nyomás [barg] [max.] 140 barg
Üzemi nyomás [barg] [min.] 4 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 2030 psig
Üzemi nyomás [psig] [min.] 51 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality