Megjelenített termékcsoportok száma: 8

180X5224

Filter housing 10''

Áramlás [gpm] [max.]: 7.900, Áramlás [l/min] [max.]: 30.00, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 1.80, null: ¾” BSP, Belépő oldali csatlakozás: ¾” BSP, 311 mm

180Z0082

Filter housing 20''

Áramlás [gpm] [max.]: 44.900, Áramlás [l/min] [max.]: 170.00, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 10.20, null: 1½” BSP, Belépő oldali csatlakozás: 1½” BSP, 600 mm

180Z0213

Filter housing 20''

Áramlás [gpm] [max.]: 15.600, Áramlás [l/min] [max.]: 60.00, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 3.60, null: ¾” BSP, Belépő oldali csatlakozás: ¾” BSP, 568 mm

180Z0281

Filter housing 5''

Áramlás [gpm] [max.]: 4.000, Áramlás [l/min] [max.]: 15.00, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 0.90, null: ½” BSP, Belépő oldali csatlakozás: ½” BSP, 184 mm

180Z0651

Filter housing 40''

Áramlás [gpm] [max.]: 264.000, Áramlás [l/min] [max.]: 1000.00, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 60.00, Belépő oldali csatlakozás: 3" Vic. Vágott horony, 1384 mm

Megjelenítés: