Coupling and Bell Housing

180Z0216

APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Motorváz mérete: IEC 132, 1.26 in, 38 mm

Termékadatok

Bruttó tömeg 3.79 Kilogram
Nettó súly 1.91 Kilogram
Folyadékmennyiség 50.662 Liter
EAN 5715162678398

 

Alkalmazás Desalination
Industrial Water
CE evaluated Out of scope
Description Coublings kit IEC 132, ø300/ø38, DIN
For product PAH 50-100
APP 5.1-10.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.5 in
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Motorváz mérete IEC 132
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Termékcsoport Accessories
Termékleírás Couplings and Bell Housings
Típus Coupling and Bell Housing
Típusjelölés Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality