APM 2,0
180F1101
Áramlás [l/min] [max.]: 36.40, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 2.10, Áramlás [gpm] [max.]: 9.600, null: 3450, Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.]: 12, Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.]: 9
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Áramlás [l/min] [max.]: 36.40, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 2.10, Áramlás [gpm] [max.]: 9.600, null: 3450, Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.]: 12, Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.]: 9
Bruttó tömeg | 9.191 Kg |
Nettó súly | 8.29 Kg |
Volume | 5.858 Liter |
EAN | 5715162670262 |
Bruttó tömeg | 9.191 Kg |
Nettó súly | 8.29 Kg |
Volume | 5.858 Liter |
EAN | 5715162670262 |
Belépő csatlakozás típus | Menet |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 in |
Bemeneti csatlakozó szabványa | BSPP |
Bemeneti nyomás [barg] [max.] | 80 barg |
Bemeneti nyomás [barg] [min.] | 10 barg |
Bemeneti nyomás [psig] [max,] | 1160 psig |
Bemeneti nyomás [psig] [min.] | 145 psig |
Description | APM 2.0 (10 CCM) |
Elfolyó csatlakozás mérete (metrikus) | M6 |
Elfolyó csatlakozó szabványa | Metrikus |
Hangnyomás szintje [dB(A)] | 77 dBA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | CCW |
Kilépő csatlakozás típus | Menet |
Kimenet csatlakozószabványa | BSPP |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/4 in |
Kimeneti nyomás [barg] [max.] | 5 barg |
Kimeneti nyomás [barg] [min.] | 1 barg |
Kimeneti nyomás [psig] [max.] | 72 psig |
Kimeneti nyomás [psig] [min.] | 8 psig |
Készüléktest anyaga | Duplex |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °C |
Lökettérfogat [in³/fordulat] | 0.61 in³/rev |
Lökettérfogat [cm³/fordulat] | 10 cm³/rev |
Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.] | 9 lbf∙ft |
Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.] | 12 N-m |
Névleges teljesítmény [HP] | 5.7 |
Névleges teljesítmény [kW] | 4.2 kW |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,9 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x142 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Speed [rpm] [Max] | 3450 rpm |
Speed [rpm] [Min] | 700 rpm |
Szervizelhető | Igen |
Termékcsoport | Energy Recovery Device |
Termékleírás | APM |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 2.1 m³/h |
Típus | APM 1.8-2.9 |
Típusjelölés | APM 2,0 |
Tömítés anyaga | NBR |
Áramlás [gpm] [max.] | 9.6 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 36.4 l/min |
Ürítő csatlakozó típusa | Menet |
Belépő csatlakozás típus | Menet |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 in |
Bemeneti csatlakozó szabványa | BSPP |
Bemeneti nyomás [barg] [max.] | 80 barg |
Bemeneti nyomás [barg] [min.] | 10 barg |
Bemeneti nyomás [psig] [max,] | 1160 psig |
Bemeneti nyomás [psig] [min.] | 145 psig |
Description | APM 2.0 (10 CCM) |
Elfolyó csatlakozás mérete (metrikus) | M6 |
Elfolyó csatlakozó szabványa | Metrikus |
Hangnyomás szintje [dB(A)] | 77 dBA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | CCW |
Kilépő csatlakozás típus | Menet |
Kimenet csatlakozószabványa | BSPP |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/4 in |
Kimeneti nyomás [barg] [max.] | 5 barg |
Kimeneti nyomás [barg] [min.] | 1 barg |
Kimeneti nyomás [psig] [max.] | 72 psig |
Kimeneti nyomás [psig] [min.] | 8 psig |
Készüléktest anyaga | Duplex |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °C |
Lökettérfogat [in³/fordulat] | 0.61 in³/rev |
Lökettérfogat [cm³/fordulat] | 10 cm³/rev |
Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.] | 9 lbf∙ft |
Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.] | 12 N-m |
Névleges teljesítmény [HP] | 5.7 |
Névleges teljesítmény [kW] | 4.2 kW |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,9 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x142 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Speed [rpm] [Max] | 3450 rpm |
Speed [rpm] [Min] | 700 rpm |
Szervizelhető | Igen |
Termékcsoport | Energy Recovery Device |
Termékleírás | APM |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 2.1 m³/h |
Típus | APM 1.8-2.9 |
Típusjelölés | APM 2,0 |
Tömítés anyaga | NBR |
Áramlás [gpm] [max.] | 9.6 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 36.4 l/min |
Ürítő csatlakozó típusa | Menet |