APM 1,8

180F1100

Áramlás [l/min] [max.]: 33.90, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 2.00, Áramlás [gpm] [max.]: 9.000, null: 3450, Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.]: 11, Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.]: 8

Termékadatok

Bruttó tömeg 9.139 Kg
Nettó súly 8.29 Kg
Volume 6.053 Liter
EAN 5715162670187

 

Belépő csatlakozás típus Menet
Bemeneti csatlakozó mérete [in] 1/2 in
Bemeneti csatlakozó szabványa BSPP
Bemeneti nyomás [barg] [max.] 80 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.] 10 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,] 1160 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.] 145 psig
Description APM 1.8 (9.4 CCM)
Elfolyó csatlakozás mérete (metrikus) M6
Elfolyó csatlakozó szabványa Metrikus
Hangnyomás szintje [dB(A)] 77 dBA
In scope of WEEE and contain batteries No
Irány CCW
Kilépő csatlakozás típus Menet
Kimenet csatlakozószabványa BSPP
Kimeneti csatlakozó mérete [in] 3/4 in
Kimeneti nyomás [barg] [max.] 5 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.] 1 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.] 72 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.] 8 psig
Készüléktest anyaga Duplex
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] 0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] 122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] 32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max] 122 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Min] 36 °C
Lökettérfogat [in³/fordulat] 0.57 in³/rev
Lökettérfogat [cm³/fordulat] 9.31 cm³/rev
Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.] 8 lbf∙ft
Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.] 11 N-m
Névleges teljesítmény [HP] 5.2
Névleges teljesítmény [kW] 3.9 kW
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x141
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Speed [rpm] [Max] 3450 rpm
Speed [rpm] [Min] 700 rpm
Szervizelhető Igen
Termékcsoport Energy Recovery Device
Termékleírás APM
Térfogatáram [m³/h] [Max] 2 m³/h
Típus APM 1.8-2.9
Típusjelölés APM 1,8
Tömítés anyaga NBR
Áramlás [gpm] [max.] 9 gal/min
Áramlás [l/min] [max.] 33.9 l/min
Ürítő csatlakozó típusa Menet

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality