ISAVE 40
180F7003
Felszerelési irány: Függőleges, MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]: 41, MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]: 181, Névleges teljesítmény [HP]: 15.0, Névleges teljesítmény [kW]: 11.0
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Felszerelési irány: Függőleges, MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]: 41, MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]: 181, Névleges teljesítmény [HP]: 15.0, Névleges teljesítmény [kW]: 11.0
Bruttó tömeg | 385 Kg |
Nettó súly | 290.193 Kg |
Volume | 912.208 Liter |
EAN | 5715162671559 |
Bruttó tömeg | 385 Kg |
Nettó súly | 290.193 Kg |
Volume | 912.208 Liter |
EAN | 5715162671559 |
Alapkeret | Rozsdamentes |
ANy bemenet csatlakozómérete [in] | 3 in |
ANy bemenet csatlakozószabványa | Victaulic |
ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [gpm] [max.] | 295 gal/min |
ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [m³/h] [max.] | 67 m³/h |
ANy bemeneti nyomás [barg] [max.] | 5 barg |
ANy bemeneti nyomás [psig] [max.] | 72 psig |
ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] | 10 barg |
ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] | 145 psig |
ANy ki/be max. áramlásnál [barg] | 1 barg |
ANy ki/be max. áramlásnál [psig] | 18 psig |
ANy kimenet csatlakozómérete [in] | 3 in |
ANy kimenet nyomása [barg] [min.] | 1 barg |
ANy kimenet nyomása [psig] [min.] | 15 psig |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | iSave with IEC motor |
Elfolyó csatlakozás mérete [in] | 1/4 in |
Elfolyó csatlakozó szabványa | BSPP |
Felszerelési irány | Függőleges |
Hangnyomás szintje [dB(A)] | 84 dBA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max] | 150 N-m |
Indítási forgatónyomaték [Nmlbf*fl] [max.] | 110 lbf∙ft |
IP protection class | IP55 |
Kenési áramlás - 60 [m³/h] [max.] | 0.8 m³/h |
Kenési áramlás - 871 [gpm] [max.] | 3.5 gal/min |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 40 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 104 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °C |
Material type |
Duplex Super Duplex |
Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.] | 75 lbf∙ft |
Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.] | 102 N-m |
MNy bemenet csatlakozómérete [in] | 3 in |
MNy bemenet csatlakozószabványa | Victaulic |
MNy bemeneti nyomás [barg] [max.] | 83 barg |
MNy bemeneti nyomás [barg] [min.] | 20 barg |
MNy bemeneti nyomás [psig] [max.] | 1200 psig |
MNy bemeneti nyomás [psig] [min.] | 290 psig |
MNy bemeneti nyomás, szakaszos [barg] [min.] | 3 barg |
MNy bemeneti nyomás, szakaszos [psig] [min.] | 44 psig |
MNy kimenet csatlakozómérete [in] | 3 in |
MNy kimenet csatlakozószabványa | Victaulic |
MNy kimeneti nyomás [barg] [max.] | 83 barg |
MNy kimeneti nyomás [psig] [max.] | 1200 psig |
MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.] | 181 gal/min |
MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.] | 41 m³/h |
Motor feszültsége |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Motor környezeti hőmérséklete [°C] [max.] | 40 °C |
Motor környezeti hőmérséklete [°F] [max.] | 104 °F |
Motor nyomatéka min. sebességnél [Nm] | 95 N-m |
Motor nyomatéka min. sebességnél [Nmlbf*fl] | 70 lbf∙ft |
Motor nyomatéka névleges sebességnél [Nm] | 108 N-m |
Motor nyomatéka névleges sebességnél [Nmlbf*fl] | 80 lbf∙ft |
Motor pólusai | 6 |
Motor szabványa | IEC |
Motor szigetelési osztálya | B |
Motor áramerőssége [A] | 22 A |
Motorváz mérete | 160L |
Nyomáskülönbség HP a kimenetben [barg] [max.] | 5 barg |
Nyomáskülönbség HP a kimenetben [psig] [max.] | 72 psig |
Névleges teljesítmény [HP] | 15 |
Névleges teljesítmény [kW] | 11 kW |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 68,2x27,8x26,9 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 1740x710x685 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Speed [rpm] [Max] | 1200 rpm |
Speed [rpm] [Min] | 600 rpm |
Szervizelhető | Igen |
Származási ország | Dánia |
Termékcsoport | Energy Recovery Device |
Termékleírás | iSave |
Térfogatáram [m3/h] [Min] | 21 m³/h |
Típus | iSave 40 |
Típusjelölés | ISAVE 40 |
Tömítés anyaga | NBR |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlás [gpm] [min.] | 92 gal/min |
Ürítő csatlakozó típusa | BSPP |
Alapkeret | Rozsdamentes |
ANy bemenet csatlakozómérete [in] | 3 in |
ANy bemenet csatlakozószabványa | Victaulic |
ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [gpm] [max.] | 295 gal/min |
ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [m³/h] [max.] | 67 m³/h |
ANy bemeneti nyomás [barg] [max.] | 5 barg |
ANy bemeneti nyomás [psig] [max.] | 72 psig |
ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] | 10 barg |
ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] | 145 psig |
ANy ki/be max. áramlásnál [barg] | 1 barg |
ANy ki/be max. áramlásnál [psig] | 18 psig |
ANy kimenet csatlakozómérete [in] | 3 in |
ANy kimenet nyomása [barg] [min.] | 1 barg |
ANy kimenet nyomása [psig] [min.] | 15 psig |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | iSave with IEC motor |
Elfolyó csatlakozás mérete [in] | 1/4 in |
Elfolyó csatlakozó szabványa | BSPP |
Felszerelési irány | Függőleges |
Hangnyomás szintje [dB(A)] | 84 dBA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max] | 150 N-m |
Indítási forgatónyomaték [Nmlbf*fl] [max.] | 110 lbf∙ft |
IP protection class | IP55 |
Kenési áramlás - 60 [m³/h] [max.] | 0.8 m³/h |
Kenési áramlás - 871 [gpm] [max.] | 3.5 gal/min |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 40 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 104 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °C |
Material type |
Duplex Super Duplex |
Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.] | 75 lbf∙ft |
Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.] | 102 N-m |
MNy bemenet csatlakozómérete [in] | 3 in |
MNy bemenet csatlakozószabványa | Victaulic |
MNy bemeneti nyomás [barg] [max.] | 83 barg |
MNy bemeneti nyomás [barg] [min.] | 20 barg |
MNy bemeneti nyomás [psig] [max.] | 1200 psig |
MNy bemeneti nyomás [psig] [min.] | 290 psig |
MNy bemeneti nyomás, szakaszos [barg] [min.] | 3 barg |
MNy bemeneti nyomás, szakaszos [psig] [min.] | 44 psig |
MNy kimenet csatlakozómérete [in] | 3 in |
MNy kimenet csatlakozószabványa | Victaulic |
MNy kimeneti nyomás [barg] [max.] | 83 barg |
MNy kimeneti nyomás [psig] [max.] | 1200 psig |
MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.] | 181 gal/min |
MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.] | 41 m³/h |
Motor feszültsége |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Motor környezeti hőmérséklete [°C] [max.] | 40 °C |
Motor környezeti hőmérséklete [°F] [max.] | 104 °F |
Motor nyomatéka min. sebességnél [Nm] | 95 N-m |
Motor nyomatéka min. sebességnél [Nmlbf*fl] | 70 lbf∙ft |
Motor nyomatéka névleges sebességnél [Nm] | 108 N-m |
Motor nyomatéka névleges sebességnél [Nmlbf*fl] | 80 lbf∙ft |
Motor pólusai | 6 |
Motor szabványa | IEC |
Motor szigetelési osztálya | B |
Motor áramerőssége [A] | 22 A |
Motorváz mérete | 160L |
Nyomáskülönbség HP a kimenetben [barg] [max.] | 5 barg |
Nyomáskülönbség HP a kimenetben [psig] [max.] | 72 psig |
Névleges teljesítmény [HP] | 15 |
Névleges teljesítmény [kW] | 11 kW |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 68,2x27,8x26,9 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 1740x710x685 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Speed [rpm] [Max] | 1200 rpm |
Speed [rpm] [Min] | 600 rpm |
Szervizelhető | Igen |
Származási ország | Dánia |
Termékcsoport | Energy Recovery Device |
Termékleírás | iSave |
Térfogatáram [m3/h] [Min] | 21 m³/h |
Típus | iSave 40 |
Típusjelölés | ISAVE 40 |
Tömítés anyaga | NBR |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlás [gpm] [min.] | 92 gal/min |
Ürítő csatlakozó típusa | BSPP |