iSave 40
iSave 40

180F7001

600, Felszerelési irány: Vízszintes, Motor szabványa: IEC, 1200, MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]: 41, MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]: 181.0

Termékadatok

Bruttó tömeg 342 kg
Nettó súly 300 kg

 

Alapkeret Rozsdamentes
ANy bemenet csatlakozómérete [in] 3 in
ANy bemenet csatlakozószabványa Victaulic
ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [gpm] [max.] 295 gal/min
ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [m³/h] [max.] 67 m³/h
ANy bemeneti nyomás [barg] [max.] 5 barg
ANy bemeneti nyomás [psig] [max.] 72 psig
ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] 10 barg
ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] 145 barg
ANy ki/be max. áramlásnál [barg] 1 barg
ANy ki/be max. áramlásnál [psig] 18 psig
ANy kimenet csatlakozómérete [in] 3 in
ANy kimenet nyomása [barg] [min.] 1 barg
ANy kimenet nyomása [psig] [min.] 15 psig
Elfolyó csatlakozás mérete [in] 1/4 in
Elfolyó csatlakozó szabványa BSPP
Felszerelési irány Vízszintes
Hangnyomás szintje [dB(A)] 84 dBA
Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max] 150 N-m
Indítási forgatónyomaték [Nmlbf*fl] [max.] 110 ft lb
IP protection class IP55
Kenési áramlás - 60 [m³/h] [max.] 0.8 m³/h
Kenési áramlás - 871 [gpm] [max.] 3.5 gal/min
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] 0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] 122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] 32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 40 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max] 104 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min] 36 °F
Leírás iSave with IEC motor
Material type Duplex
Super Duplex
Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.] 75 lbf∙ft
Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.] 102 N-m
MNy bemenet csatlakozómérete [in] 3 in
MNy bemenet csatlakozószabványa Victaulic
MNy bemeneti nyomás [barg] [max.] 83 barg
MNy bemeneti nyomás [barg] [min.] 20 barg
MNy bemeneti nyomás [psig] [max.] 1200 psig
MNy bemeneti nyomás [psig] [min.] 290 psig
MNy bemeneti nyomás, szakaszos [barg] [min.] 3 barg
MNy bemeneti nyomás, szakaszos [psig] [min.] 44 psig
MNy kimenet csatlakozómérete [in] 3 in
MNy kimenet csatlakozószabványa Victaulic
MNy kimeneti nyomás [barg] [max.] 83 barg
MNy kimeneti nyomás [psig] [max.] 1200 psig
MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.] 181 gal/min
MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.] 41 m³/h
Motor feszültsége 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motor környezeti hőmérséklete [°C] [max.] 40 °C
Motor környezeti hőmérséklete [°F] [max.] 104 °F
Motor nyomatéka min. sebességnél [Nm] 95 N-m
Motor nyomatéka min. sebességnél [Nmlbf*fl] 70 ft lb
Motor nyomatéka névleges sebességnél [Nm] 108 N-m
Motor nyomatéka névleges sebességnél [Nmlbf*fl] 80 ft lb
Motor pólusai 6
Motor szabványa IEC
Motor szigetelési osztálya B
Motor áramerőssége [A] 22 A
Motorváz mérete 160L
Nyomáskülönbség HP a kimenetben [barg] [max.] 5 barg
Nyomáskülönbség HP a kimenetben [psig] [max.] 72 psig
Névleges teljesítmény [HP] 15 hp
Névleges teljesítmény [kW] 11 kW
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 57,3x20,8x29
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1460x530x740
Serviceable Igen
Speed [rpm] [Max] 1200 rpm
Speed [rpm] [Min] 600 rpm
Származási ország Dánia
Termékcsoport Energy Recovery Device
Terméknév iSave
Térfogatáram [m³/h] [Min] 21 m³/h
Típus iSave 40
Típusjelölés ISAVE 40
Tömítés anyaga NBR
Áramlás [gpm] [min.] 92 gal/min
Ürítő csatlakozó típusa BSPP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services