Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TM-1, Lemezek száma: 20, 25 bar

079L0263

A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termékadatok

Bruttó tömeg 6.877 Kilogram
Nettó súly 6.349 Kilogram
Volume 11.192 Liter
EAN 5702425210556

 

1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] 25 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] 25 bar
A forrasztás anyaga Vörösréz
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 27 mm
Connection length 2 [mm] 27 mm
Csomagolási formátum Egyes csomag
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Folyadék csoport 1
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 225 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -196 °C
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Járatok száma 1
Kategória I
Lemezek száma 20
Lemezminta TM
Material Description (Short Te SL70TM-1-20_2_25_S1_4B1,5_nsb
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Normál csatlakozás ISO 7
Plate material no. 1.4404
Product Name Description Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Tanúsítvány PED
Teljes magasság lábak nélkül [mm] 501 mm
Teljes szélesség [mm] 120 mm
Termékcsoport Heat exchangers
Típus SL70TM-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 446 mm
Vertical center porthole 2[mm] 446 mm
Volume per channel 1 [l] 0.104 L
Volume per channel 2 [l] 0.104 L
Vízszintes központi nyílás [mm] 65 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality