Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, NPT, 2, 40.000 m³/h, EPDM
032U6537
Közegjavaslatok: Technical & Soft Water, Tanúsítvány: PED; CE, Készüléktest anyaga: DZR sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Közegjavaslatok: Technical & Soft Water, Tanúsítvány: PED; CE, Készüléktest anyaga: DZR sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
Bruttó tömeg | 5.173 Kg |
Nettó súly | 4.762 Kg |
Volume | 7.875 Liter |
EAN | 5702423031900 |
Bruttó tömeg | 5.173 Kg |
Nettó súly | 4.762 Kg |
Volume | 7.875 Liter |
EAN | 5702423031900 |
Alkatrészprogram neve | EV220B 15 - 50 |
Application | Nyitott |
Becsült nyitási idő, víz [ms] | 5000 ms |
Becsült zárási idő, víz [ms] | 10000 ms |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | DZR sárgaréz |
Csatlakozás belső/külső | Belső |
Csatlakozás típusa | NPT |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | 2 |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Cv érték [gal/min] | 46.2 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Folyadék csoport | 1 |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 50 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] | 2 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiegyenlítő fúvóka nyitása/zárása | Opcionális kiegyenlítő fúvókanyílás |
Kv érték [m³/h] | 40 m³/h |
Készüléktest anyaga | DZR sárgaréz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 122 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 120 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -10 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 14 °F |
Közegjavaslatok | Technical & Soft Water |
Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 12.4 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 180 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] | 20 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 290 psig |
Meghajtó | B |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Meghajtó mérete | 13.5 mm |
Meghajtó mérete [in] | 0.53 in |
Megjegyzések a közegtűréshez |
Enyhén agresszív közeg Gőz max. 4 bar Hőmérséklet: Tekercsfüggő |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Működés | Szervo-vezérlésű (membrán) |
Normál csatlakozás | ANSI/ASME B1.20.1 |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 9.791 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.3 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 142 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 4.351 psi |
Product Name Description | Mágnesszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Specifikációkulcs | EV220B 50BD N 2E NC000 |
Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
CE PED UKCA |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
Típus | EV220B |
Típusjelölés | EV220B 50 |
Több módszer | 2/2 |
Tömítés anyaga | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
Alkatrészprogram neve | EV220B 15 - 50 |
Application | Nyitott |
Becsült nyitási idő, víz [ms] | 5000 ms |
Becsült zárási idő, víz [ms] | 10000 ms |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | DZR sárgaréz |
Csatlakozás belső/külső | Belső |
Csatlakozás típusa | NPT |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | 2 |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Cv érték [gal/min] | 46.2 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Folyadék csoport | 1 |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 50 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] | 2 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiegyenlítő fúvóka nyitása/zárása | Opcionális kiegyenlítő fúvókanyílás |
Kv érték [m³/h] | 40 m³/h |
Készüléktest anyaga | DZR sárgaréz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 122 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 120 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -10 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 14 °F |
Közegjavaslatok | Technical & Soft Water |
Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 12.4 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 180 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] | 20 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 290 psig |
Meghajtó | B |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Meghajtó mérete | 13.5 mm |
Meghajtó mérete [in] | 0.53 in |
Megjegyzések a közegtűréshez |
Enyhén agresszív közeg Gőz max. 4 bar Hőmérséklet: Tekercsfüggő |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Működés | Szervo-vezérlésű (membrán) |
Normál csatlakozás | ANSI/ASME B1.20.1 |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 9.791 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.3 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 142 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 4.351 psi |
Product Name Description | Mágnesszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Specifikációkulcs | EV220B 50BD N 2E NC000 |
Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
CE PED UKCA |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
Típus | EV220B |
Típusjelölés | EV220B 50 |
Több módszer | 2/2 |
Tömítés anyaga | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |