Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, NPT, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM
032U6533
Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US LISTÁZOTT, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US LISTÁZOTT, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
Bruttó tömeg | 0.961 Kg |
Nettó súly | 0.899 Kg |
Volume | 1.265 Liter |
EAN | 5702423031696 |
Bruttó tömeg | 0.961 Kg |
Nettó súly | 0.899 Kg |
Volume | 1.265 Liter |
EAN | 5702423031696 |
Alkatrészprogram neve | EV220B 15 - 50 |
Application | Nyitott |
Becsült nyitási idő, víz [ms] | 40 ms |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
Csatlakozás belső/külső | Belső |
Csatlakozás típusa | NPT |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/4 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] | 9.25 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Folyadék csoport | 1 |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 20 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] | 3/4 in |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiegyenlítő fúvóka nyitása/zárása | Opcionális kiegyenlítő fúvókanyílás |
Kv érték [m³/h] | 8 m³/h |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 122 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 120 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -10 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 14 °F |
Közegjavaslatok | Water & Brine |
Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 15.5 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 225 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] | 20 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 290 psig |
Meghajtó | B |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Meghajtó mérete | 13.5 mm |
Meghajtó mérete [in] | 0.53 in |
Megjegyzések a közegtűréshez |
Semleges közeg Gőz max. 4 bar Hőmérséklet: Tekercsfüggő |
Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
Működés | Szervo-vezérlésű (membrán) |
Normál csatlakozás | ANSI/ASME B1.20.1 |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 9.791 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.3 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 142 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 4.351 psi |
Product Name Description | Mágnesszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Specifikációkulcs | EV220B 20B N 34E NC000 |
Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
C UL US LISTÁZOTT GL DNVGL-CG-0339 |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
Típus | EV220B |
Típusjelölés | EV220B 20 |
Több módszer | 2/2 |
Tömítés anyaga | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
Alkatrészprogram neve | EV220B 15 - 50 |
Application | Nyitott |
Becsült nyitási idő, víz [ms] | 40 ms |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
Csatlakozás belső/külső | Belső |
Csatlakozás típusa | NPT |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/4 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] | 9.25 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Folyadék csoport | 1 |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 20 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] | 3/4 in |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiegyenlítő fúvóka nyitása/zárása | Opcionális kiegyenlítő fúvókanyílás |
Kv érték [m³/h] | 8 m³/h |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 122 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 120 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -10 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 14 °F |
Közegjavaslatok | Water & Brine |
Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 15.5 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 225 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] | 20 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 290 psig |
Meghajtó | B |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Meghajtó mérete | 13.5 mm |
Meghajtó mérete [in] | 0.53 in |
Megjegyzések a közegtűréshez |
Semleges közeg Gőz max. 4 bar Hőmérséklet: Tekercsfüggő |
Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
Működés | Szervo-vezérlésű (membrán) |
Normál csatlakozás | ANSI/ASME B1.20.1 |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 9.791 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.3 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 142 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 4.351 psi |
Product Name Description | Mágnesszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Specifikációkulcs | EV220B 20B N 34E NC000 |
Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
C UL US LISTÁZOTT GL DNVGL-CG-0339 |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
Típus | EV220B |
Típusjelölés | EV220B 20 |
Több módszer | 2/2 |
Tömítés anyaga | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |