Túlterhelés elleni relé, TI 16C
Túlterhelés elleni relé, TI 16C

047H0205

DOL motorindító áramerőssége [A] [min.]: 0.85, DOL motorindító áramerőssége [A] [max.]: 1.30

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.11 kg
Nettó súly 0.1 kg
EAN 5702423006748

 

Azonos termék 047H4205
Csomagolási formátum Multi-csomag
DOL motorindító áramerőssége [A] [max.] 1.3 A
DOL motorindító áramerőssége [A] [min.] 0.85 A
Mennyiség csomagolási módonként 10 pc
Tanúsítvány CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Hőtúlterhelés relé
Terméknév Túlterhelés elleni relé
Típus TI 16C
UL jóváhagyói fájlnév E82701

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services