Tartozék, RC 250
Tartozék, RC 250

037H0076

Rc Element 110-250V AC Hylde: 13C06, Used for product: CI 6-30

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.03 kg
Nettó súly 0.02 kg
EAN 5702423030217

 

Csomagolási formátum Ipari csomag
Feszültség [V], 50 Hz [max.] 250 V
Feszültség [V], 50 Hz [min.] 110 V
Feszültség [V], 60 Hz [max.] 250 V
Feszültség [V], 60 Hz [min.] 110 V
Használat termékhez CI 6-30
Mennyiség csomagolási módonként 10 pc
Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz [max.] 250 V
Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz [min.] 110 V
Mágnestekercs feszültsége @ 60 Hz [max.] 250 V
Mágnestekercs feszültsége @ 60 Hz [min.] 110 V
Termékleírás Rc betét
Típus Tartozék
Típusjelölés RC 250

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services