Áramköri megszakító, CTI 15
Áramköri megszakító, CTI 15

047B3058

Használat termékhez: Motorok, Funkció: Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem, Megszakítási teljesítmény ICS, 380–415 V: 8, Max. terhelés, AC-3 [kW]: 5.50

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.3 kg
Nettó súly 0.29 kg
EAN 5702423188093

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Funkció Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Használat termékhez Motorok
Max. leoldási áram [A] 110 A
Max. terhelés, AC-3 [kW] 5.5 kW
Megszakítási teljesítmény ICS, 380–415 V 8 kA
Mennyiség csomagolási módonként 23 pc
Tanúsítvány C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Áramköri megszakító
Terméknév Áramköri megszakító
Típus CTI 15
UL jóváhagyói fájlnév E148460
Áramerősség-tartomány [A] [max.] 10 A
Áramerősség-tartomány [A] [min.] 6.3 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services