Áramköri megszakító, CTI 15
Áramköri megszakító, CTI 15

047B3057

Használat termékhez: Motorok, Funkció: Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem, Megszakítási teljesítmény ICS, 380–415 V: 20, Max. terhelés, AC-3 [kW]: 2.50

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.31 kg
Nettó súly 0.31 kg
EAN 5702423188086

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Funkció Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Használat termékhez Motorok
Max. leoldási áram [A] 69 A
Max. terhelés, AC-3 [kW] 2.5 kW
Megszakítási teljesítmény ICS, 380–415 V 20 kA
Mennyiség csomagolási módonként 23 pc
Tanúsítvány C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Áramköri megszakító
Terméknév Áramköri megszakító
Típus CTI 15
UL jóváhagyói fájlnév E148460
Áramerősség-tartomány [A] [max.] 6.3 A
Áramerősség-tartomány [A] [min.] 4 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services