Áramköri megszakító, CTI 15
Áramköri megszakító, CTI 15

047B3053

Használat termékhez: Motorok, Funkció: Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem, Megszakítási teljesítmény ICS, 380–415 V: 50, Max. terhelés, AC-3 [kW]: 0.37

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.27 kg
Nettó súly 0.25 kg
EAN 5702423188048

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Funkció Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Használat termékhez Motorok
Max. leoldási áram [A] 11 A
Max. terhelés, AC-3 [kW] 0.37 kW
Megszakítási teljesítmény ICS, 380–415 V 50 kA
Mennyiség csomagolási módonként 23 pc
Tanúsítvány C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Áramköri megszakító
Terméknév Áramköri megszakító
Típus CTI 15
UL jóváhagyói fájlnév E148460
Áramerősség-tartomány [A] [max.] 1 A
Áramerősség-tartomány [A] [min.] 0.63 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services