Áramköri megszakító, CTI 15
Áramköri megszakító, CTI 15

047B3051

Használat termékhez: Motorok, Funkció: Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem, Megszakítási teljesítmény ICS, 380–415 V: 50, Max. terhelés, AC-3 [kW]: 0.09

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.27 kg
Nettó súly 0.26 kg
EAN 5702423188024

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Funkció Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Használat termékhez Motorok
Max. leoldási áram [A] 4.4 A
Max. terhelés, AC-3 [kW] 0.09 kW
Megszakítási teljesítmény ICS, 380–415 V 50 kA
Mennyiség csomagolási módonként 23 pc
Tanúsítvány C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Áramköri megszakító
Terméknév Áramköri megszakító
Típus CTI 15
UL jóváhagyói fájlnév E148460
Áramerősség-tartomány [A] [max.] 0.4 A
Áramerősség-tartomány [A] [min.] 0.25 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services