Elektronikus lágyindító, TCI 25C
Elektronikus lágyindító, TCI 25C

037N0086

Tápfeszültség [V] AC: 220 - 240, Vezérelt feszültség: 1

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.66 kg
Nettó súly 0.66 kg
EAN 5702423185191

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Fix beállítás Igen
Használat termékhez Kompresszor
Max. terhelés [A] 25 A
Mennyiség csomagolási módonként 12 pc
Tanúsítvány CE
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Egyfázisú kompr. Lágyindító
Terméknév Elektronikus lágyindító
Tápfeszültség [V] AC [max.] 240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.] 220 V
Típus TCI 25C
Vezérelt feszültség 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services