Elektronikus lágyindító, TCI 25
Elektronikus lágyindító, TCI 25

037N0049

Tápfeszültség [V] AC: 690, Vezérelt feszültség: 1

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.7 kg
Nettó súly 0.67 kg
EAN 5702423108794

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Fix beállítás NO
Max. terhelés [A] 25 A
Mennyiség csomagolási módonként 12 pc
Tanúsítvány CE
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Indítási forgatónyomaték korlátozó
Terméknév Elektronikus lágyindító
Tápfeszültség [V] AC 690 V
Típus TCI 25
UL jóváhagyói fájlnév E198251
Vezérelt feszültség 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services