Elektronikus lágyindító, TCI 25
Elektronikus lágyindító, TCI 25

037N0048

Tápfeszültség [V] AC: 480 - 600, Vezérelt feszültség: 1

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.71 kg
Nettó súly 0.67 kg
EAN 5702423108787

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Fix beállítás NO
Max. terhelés [A] 25 A
Mennyiség csomagolási módonként 12 pc
Tanúsítvány C UL US LISTÁZOTT
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Indítási forgatónyomaték korlátozó
Terméknév Elektronikus lágyindító
Tápfeszültség [V] AC [max.] 600 V
Tápfeszültség [V] AC [min.] 480 V
Típus TCI 25
UL jóváhagyói fájlnév E198251
Vezérelt feszültség 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services