Elektronikus lágyindító, TCI 25
Elektronikus lágyindító, TCI 25

037N0046

Tápfeszültség [V] AC: 230 - 480, Vezérelt feszültség: 1

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.68 kg
Nettó súly 0.68 kg
EAN 5702423108763

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Fix beállítás NO
Max. terhelés [A] 25 A
Mennyiség csomagolási módonként 12 pc
Tanúsítvány C UL US LISTÁZOTT
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Indítási forgatónyomaték korlátozó
Terméknév Elektronikus lágyindító
Tápfeszültség [V] AC [max.] 480 V
Tápfeszültség [V] AC [min.] 230 V
Típus TCI 25
UL jóváhagyói fájlnév E198251
Vezérelt feszültség 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services