Elektronikus lágyindító, TCI 15
Elektronikus lágyindító, TCI 15

037N0047

Tápfeszültség [V] AC: 480 - 600, Vezérelt feszültség: 1

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.7 kg
Nettó súly 0.66 kg
EAN 5702423108770

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Fix beállítás NO
Max. terhelés [A] 15 A
Mennyiség csomagolási módonként 12 pc
Tanúsítvány C UL US LISTÁZOTT
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Indítási forgatónyomaték korlátozó
Terméknév Elektronikus lágyindító
Tápfeszültség [V] a.c. [max.] 600 V
Tápfeszültség [V] a.c. [min.] 480 V
Tápfeszültség [V] AC [max.] 600 V
Tápfeszültség [V] AC [min.] 480 V
Típus TCI 15
UL jóváhagyói fájlnév E198251
Vezérelt feszültség 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services