Elektronikus lágyindító, MCI 50-3 I-O
Elektronikus lágyindító, MCI 50-3 I-O

037N0089

Vezérlőfeszültség [V] DC [min.]: 24, Vezérlőfeszültség [V] DC [max.]: 230, Tápfeszültség [V] AC: 230, Vezérelt feszültség: 3

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.86 kg
Nettó súly 2.72 kg
EAN 5702423189144

 

Csomagolási formátum Egyes csomag
Fix beállítás NO
Max. terhelés (bypass) [A] 50 A
Max. terhelés [A] 35 A
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.] 230 V
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.] 24 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [max.] 230 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [min.] 24 V
Tanúsítvány CE
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Lágyindító motor vezérlője
Terméknév Elektronikus lágyindító
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Típus MCI 50-3 I-O
Vezérelt feszültség 3
Vezérlőfeszültség [V] DC [max.] 230 V
Vezérlőfeszültség [V] DC [min.] 24 V
Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [max.] 230 V
Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [min.] 24 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services