Elektronikus lágyindító, MCI 50-3 I-O
Elektronikus lágyindító, MCI 50-3 I-O

037N0088

Vezérlőfeszültség [V] DC [min.]: 24, Vezérlőfeszültség [V] DC [max.]: 480, Tápfeszültség [V] AC: 400, Vezérelt feszültség: 3

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.84 kg
Nettó súly 2.74 kg
EAN 5702423202324

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Fix beállítás Igen
Használat termékhez Kompresszor
Max. terhelés (bypass) [A] 50 A
Max. terhelés [A] 35 A
Mennyiség csomagolási módonként 10 pc
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.] 480 V
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.] 24 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [max.] 480 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [min.] 24 V
Tanúsítvány CE
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Lágyindító motor vezérlője
Terméknév Elektronikus lágyindító
Tápfeszültség [V] AC 400 V
Típus MCI 50-3 I-O
Vezérelt feszültség 3
Vezérlőfeszültség [V] DC [max.] 480 V
Vezérlőfeszültség [V] DC [min.] 24 V
Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [max.] 480 V
Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [min.] 24 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services