Elektronikus lágyindító, MCI 25B
Elektronikus lágyindító, MCI 25B

037N0062

Vezérlőfeszültség [V] DC [min.]: 24, Vezérlőfeszültség [V] DC [max.]: 480, Tápfeszültség [V] AC: 400, Vezérelt feszültség: 2

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.22 kg
Nettó súly 1.21 kg
EAN 5702423108923

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Fix beállítás NO
Funkció FÉK
Max. terhelés [A] 25 A
Mennyiség csomagolási módonként 8 pc
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.] 480 V
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.] 24 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [max.] 480 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [min.] 24 V
Tanúsítvány CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Finomindító-motor vezérlője + Br.
Terméknév Elektronikus lágyindító
Tápfeszültség [V] AC 400 V
Típus MCI 25B
UL jóváhagyói fájlnév E198251
Vezérelt feszültség 2
Vezérlőfeszültség [V] DC [max.] 480 V
Vezérlőfeszültség [V] DC [min.] 24 V
Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [max.] 480 V
Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [min.] 24 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services