Elektronikus lágyindító, MCI 15C
Elektronikus lágyindító, MCI 15C

037N0076

Vezérlőfeszültség [V] DC [min.]: 24, Vezérlőfeszültség [V] DC [max.]: 480, Tápfeszültség [V] AC: 400, Vezérelt feszültség: 2

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.73 kg
Nettó súly 0.7 kg
EAN 5702423146413

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Fix beállítás Igen
Használat termékhez Kereskedelmi kompresszor
Max. terhelés [A] 15 A
Mennyiség csomagolási módonként 12 pc
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.] 480 V
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.] 24 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [max.] 480 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [min.] 24 V
Tanúsítvány CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Lágyindító
Terméknév Elektronikus lágyindító
Tápfeszültség [V] AC 400 V
Típus MCI 15C
Vezérelt feszültség 2
Vezérlőfeszültség [V] DC [max.] 480 V
Vezérlőfeszültség [V] DC [min.] 24 V
Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [max.] 480 V
Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [min.] 24 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services