Elektronikus időzítők

13 termék látható

Elektronikus időzítő, ATI

Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.]: 110, Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.]: 130, Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [min.]: 110, Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [max.]: 130

Elektronikus időzítő, ATI

Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.]: 110, Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.]: 130, Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [min.]: 110, Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [max.]: 130

Elektronikus időzítő, BTI

Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.]: 220, Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.]: 240

Elektronikus időzítő, BTI

Time range: 3 - 300 S

Megjelenítés: