Elektronikus időzítő, ATI
Elektronikus időzítő, ATI

047H3091

Időtartomány: 3 - 300 S, Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.]: 110, Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.]: 130, Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [min.]: 110, Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [max.]: 130

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.08 kg
Nettó súly 0.08 kg
EAN 5702423054022

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Funkció Bekapcsolás késleltetés
Időtartomány 3 - 300 S
Mennyiség csomagolási módonként 21 pc
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.] 130 V
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.] 110 V
Tanúsítvány C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Bekapcsolás késleltetés, elektronikus időzítő
Terméknév Elektronikus időzítő
Típus ATI
UL jóváhagyói fájlnév E82701
Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [max.] 130 V
Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [min.] 110 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services