Elektronikus mágneskapcsoló, ECI 50-1
Elektronikus mágneskapcsoló, ECI 50-1

037N0004

Vezérelt feszültség: 1, Max. terhelés [A]: 50, Mágnestekercs feszültsége [V] DC [min.]: 24, Mágnestekercs feszültsége [V] DC [max.]: 230

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.28 kg
Nettó súly 1.21 kg
EAN 5702423108336

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Max. terhelés [A] 50 A
Mennyiség csomagolási módonként 8 pc
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.] 230 V
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.] 24 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [max.] 230 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [min.] 24 V
Tanúsítvány CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Elektronikus mágneskapcsoló
Terméknév Elektronikus mágneskapcsoló
Tápfeszültség [V] a.c. 400 V
Tápfeszültség [V] AC 400 V
Típus ECI 50-1
UL jóváhagyói fájlnév E198251
Vezérelt feszültség 1
Vezérlőfeszültség [V] DC [max.] 230 V
Vezérlőfeszültség [V] DC [min.] 24 V
Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [max.] 230 V
Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [min.] 24 V

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality