DOL motorindítók

8 termék látható

Motorindító, CIM 25

Max. terhelés, AC-3 [A]: 25.0, Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz [max.]: 230, Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz [min.]: 220

Motorindító, CIM 9

Max. terhelés, AC-3 [A]: 9.0, Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz [max.]: 230, Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz [min.]: 220

Motorindító, CIM 12

Max. terhelés, AC-3 [A]: 12.0, Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz [max.]: 230, Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz [min.]: 220

Motorindító, CIM 16

Max. terhelés, AC-3 [A]: 16.0

Motorindító, CIM 12

Max. terhelés, AC-3 [A]: 12.0

Megjelenítés: