Motorindító, CIM 9
Motorindító, CIM 9

047B402131

Max. terhelés, AC-3 [A]: 9.0, Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz [max.]: 240, Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz [min.]: 220

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.71 kg
Nettó súly 0.7 kg
EAN 5702423046348

 

AC-3 teljesítmény 380-690 V-on 4 kW
Csomagolási formátum Multi-csomag
Max. terhelés, AC-3 [A] 9 A
Mennyiség csomagolási módonként 6 pc
Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz [max.] 240 V
Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz [min.] 220 V
Nyomógombok STOP/RESZET
Tanúsítvány CE
EAC
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Motorindító
Terméknév Motorindító
Típus CIM 9
Vezérlőfeszültség, 50 Hz [V] [max.] 240 V
Vezérlőfeszültség, 50 Hz [V] [min.] 220 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services