Motorindító, CIM 12
Motorindító, CIM 12

047B403238

Max. terhelés, AC-3 [A]: 12.0

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.72 kg
Nettó súly 0.68 kg
EAN 5702423052813

 

AC-3 teljesítmény 380-690 V-on 5.5 kW
Csomagolási formátum Multi-csomag
Max. terhelés, AC-3 [A] 12 A
Mennyiség csomagolási módonként 6 pc
Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz 415 V
Mágnestekercs feszültsége @ 60 Hz 500 V
Nyomógombok START-STOP/VISSZAÁLLÍTÁS
Tanúsítvány CE
EAC
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Motorindító
Terméknév Motorindító
Típus CIM 12
Vezérlőfeszültség, 50 Hz [V] 415 V
Vezérlőfeszültség, 60 Hz [V] 500 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services