Hőmérséklet-érzékelők

289 termék látható

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 5252

Hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]: -50, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]: 200, Betét hossza [mm]: 100, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Elektr. csatl.: B típus

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 153

Hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]: -50, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]: 200, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 1000, Elektr. csatl.: Kábel, Elektromos csatlakozás mérete: 2 vezeték

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 5252

Hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]: -50, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]: 200, Betét hossza [mm]: 150, Kimenőjel [mA] [min.]: 4, Kimenőjel [mA] [max.]: 20, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Elektr. csatl.: B típus

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 5252

Hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]: -50, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]: 200, Betét hossza [mm]: 300, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Elektr. csatl.: B típus

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 5250

Hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]: -50, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]: 200, Betét hossza [mm]: 250, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Elektr. csatl.: Dugó

Megjelenítés: