Betét hossza [in] |
1.97 in |
Betét hossza [mm] |
50 mm |
Betét típusa |
Rögzített |
Bővítő hossza [in] |
1.97 in |
Bővítő hossza [mm] |
50 mm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga |
Rozsdamentes acél |
Csatlakozás típusa |
NPT |
Csatlakozók száma [db] |
3 pc |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. csatl. |
B típus |
Elektromos csatlakozás mérete |
Pg 16 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Folyamat csatlakozás szabványa |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Folyamat csatlakozás típusa |
NPT |
Folyamatcsatlakozó mérete |
1/2-14 |
Folyamat csatlakozás male/female |
Apa |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] |
392 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] |
-58 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] |
200 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] |
-50 °C |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kimenőjel [mA] [max.] |
20 mA |
Kimenőjel [mA] [min.] |
4 mA |
Környezeti hőmérséklet [°C] |
85 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] |
185 °F |
Mennyiség csomagolási módonként |
8 pc |
Normál csatlakozás |
ANSI/ASME B1.20 |
Process connection material |
Rozsdamentes acél |
Product Name Description |
Hőmérséklet-érzékelő |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP dosszié szám |
ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Termékcsoport |
Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] |
35 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] |
8 V |
Távadó beállítási tartománya [°C] [max.] |
100 °C |
Távadó beállítási tartománya [°C] [min.] |
0 °C |
Távadó beállítási tartománya [°F] [max.] |
212 °F |
Távadó beállítási tartománya [°F] [min.] |
32 °F |
Távadó típusa |
Szabvány |
Típus |
MBT 5252 |
Típusjelölés |
MBT 5252-0011-0050-0700-G110 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Vezetékek [db] |
2 pc |
Védettség |
IP65 |
Védőcső átmérője [in] |
0.4 in |
Védőcső átmérője [mm] |
10 mm |
Védőhüvely anyaga |
AISI 316 Ti |
Érzékelő betét |
Cserélhető |
Érzékelő elem [db] |
1 pc |
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] |
100 |
Érzékelő elem szabványos |
EN 60751 |
Érzékelő elem típusa |
Pt |
Érzékelő elem tűrése |
B osztály |