Hőmérséklet-érzékelő, MBT 3250, 50 mm, G,1/2
084Z2447
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 11
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 11
Bruttó tömeg | 0.145 Kg |
Nettó súly | 0.141 Kg |
Volume | 0.212 Liter |
EAN | 5702428977616 |
Bruttó tömeg | 0.145 Kg |
Nettó súly | 0.141 Kg |
Volume | 0.212 Liter |
EAN | 5702428977616 |
Betét hossza [in] | 1.97 in |
Betét hossza [mm] | 50 mm |
Betét típusa | Rögzített |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
Csatlakozás típusa | G |
Csatlakozók száma [db] | 3 pc |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | Angular connector |
Elektromos csatlakozás mérete | Pg 11 |
Elektromos csatlakozó male/female | Apa és anya |
Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Folyamat csatlakozás szabványa | ISO 228-1-A |
Folyamat csatlakozás típusa | G |
Folyamatcsatlakozó mérete | 1/2 |
Folyamat csatlakozás male/female | Apa |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 392 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 200 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimeneti jel | Ohm |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 125 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 257 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Normál csatlakozás | ISO 228 |
Process connection material | Rozsdamentes acél |
Product Name Description | Hőmérséklet-érzékelő |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP dosszié szám | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Termékcsoport | Sensors |
Típus | MBT 3250 |
Típusjelölés | MBT 3250-0000-050-220 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vezetékek [db] | 2 pc |
Védettség | IP65 |
Védőcső átmérője [in] | 0.31 in |
Védőcső átmérője [mm] | 8 mm |
Védőhüvely anyaga | AISI 316 Ti |
Érzékelő betét | Cserélhető |
Érzékelő elem [db] | 1 pc |
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] | 100 |
Érzékelő elem szabványos | EN 60751 |
Érzékelő elem típusa | Pt |
Érzékelő elem tűrése | B osztály |
Betét hossza [in] | 1.97 in |
Betét hossza [mm] | 50 mm |
Betét típusa | Rögzített |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
Csatlakozás típusa | G |
Csatlakozók száma [db] | 3 pc |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | Angular connector |
Elektromos csatlakozás mérete | Pg 11 |
Elektromos csatlakozó male/female | Apa és anya |
Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Folyamat csatlakozás szabványa | ISO 228-1-A |
Folyamat csatlakozás típusa | G |
Folyamatcsatlakozó mérete | 1/2 |
Folyamat csatlakozás male/female | Apa |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 392 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 200 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimeneti jel | Ohm |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 125 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 257 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Normál csatlakozás | ISO 228 |
Process connection material | Rozsdamentes acél |
Product Name Description | Hőmérséklet-érzékelő |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP dosszié szám | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Termékcsoport | Sensors |
Típus | MBT 3250 |
Típusjelölés | MBT 3250-0000-050-220 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vezetékek [db] | 2 pc |
Védettség | IP65 |
Védőcső átmérője [in] | 0.31 in |
Védőcső átmérője [mm] | 8 mm |
Védőhüvely anyaga | AISI 316 Ti |
Érzékelő betét | Cserélhető |
Érzékelő elem [db] | 1 pc |
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] | 100 |
Érzékelő elem szabványos | EN 60751 |
Érzékelő elem típusa | Pt |
Érzékelő elem tűrése | B osztály |