Hőmérséklet-érzékelő, MBT 3250, 50 mm, G,1/2

084Z2446

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 9

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.144 Kg
Nettó súly 0.141 Kg
Volume 0.193 Liter
EAN 5702428977517

 

Betét hossza [in] 1.97 in
Betét hossza [mm] 50 mm
Betét típusa Rögzített
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csatlakozás anyaga Rozsdamentes acél
Csatlakozás típusa G
Csatlakozók száma [db] 3 pc
Csomagolási formátum Multi-csomag
Elektr. csatl. Angular connector
Elektromos csatlakozás mérete Pg 9
Elektromos csatlakozó male/female Apa és anya
Elektromos csatlakozó szabványa EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Folyamat csatlakozás szabványa ISO 228-1-A
Folyamat csatlakozás típusa G
Folyamatcsatlakozó mérete 1/2
Folyamat csatlakozás male/female Apa
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 392 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 200 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -50 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Kimeneti jel Ohm
Környezeti hőmérséklet [°C] 125 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] 257 °F
Mennyiség csomagolási módonként 20 pc
Normál csatlakozás ISO 228
Process connection material Rozsdamentes acél
Product Name Description Hőmérséklet-érzékelő
Termékcsoport Sensors
Típus MBT 3250
Típusjelölés MBT 3250-0000-050-120
UK RoHS compliance Out of scope
Vezetékek [db] 2 pc
Védettség IP65
Védőcső átmérője [in] 0.31 in
Védőcső átmérője [mm] 8 mm
Védőhüvely anyaga AISI 316 Ti
Érzékelő betét Cserélhető
Érzékelő elem [db] 1 pc
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] 100
Érzékelő elem szabványos EN 60751
Érzékelő elem típusa Pt
Érzékelő elem tűrése B osztály

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality