VLT® MCC 107 line filter for FC-51 M1

130B2523

reduces the harmonic distortion of the mains supply as well as improving RFI performance of the VLT® FC 51 Micro drives. Also load sharing will be possible by using MCC 107.
The Line Filter MCC 107 combines a harmonic filter and an EMC filter. It

Termékadatok

Bruttó tömeg 2 kg
Nettó súly 2 kg
Volume 6.762 l
EAN 5710107609277

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS FC 051 SERIES

Fázisok száma (T) 3 fázis
Hálózati feszültség (2) 200 - 240 VAC
(4) 380 - 480 VAC
Micro Drive sorozat (051) 51
Névleges teljesítmény (PK37) 0,37 kW
(PK25) 0,25 kW
(PK75) 0,75 kW

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality