MCC107 200V 1ph 0,18-0,75kW for M1

130B2522

The Line Filter MCC 107 combines a harmonic filter and an EMC filter. It reduces the harmonic distortion of the mains supply as well as improving RFI performance of the VLT® FC 51 Micro drives. Also load sharing will be possible by using MCC 107.

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.9 kg
Nettó súly 1.9 kg
Volume 6.762 l
EAN 5710107609284

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS FC 051 SERIES

Fázisok száma (S) 1 fázisú bem,3 f.kim.
Hálózati feszültség (2) 200 - 240 VAC
Micro Drive sorozat (051) 51
Névleges teljesítmény (PK18) 0,18 kW
(PK37) 0,37 kW

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality