135N7654
VACON0020-3L-0008-4-X
VACON® 20 X
7,6 AMP, 380–480 VAC
DBIN, Kezelőegység nélkül
C2 keresk. és ipari környezet, 02-es házméret, X
Other options according to Model code
Aknázza ki a fokozott rugalmasság előnyeit bármely olyan alkalmazásban,
amelyben létfontosságú szerepet játszik egy osztott rendszerű
hajtásmegoldás.
Az ágazatspecifikus terepibusz-támogatás és a célorientált
hardverváltozatok mindenfajta anyagmozgató alkalmazásban nagy
rugalmasságot biztosítanak. A testreszabott alkalmazásszoftver az
IEC 61131-1 PLC-programozás beépített támogatásával tökéletes megoldást
kínál a gépgyártók számára.
Az osztott rendszerű megoldásokban a hely mindig rendkívül értékes.
A meglévő és új gépkoncepciókba egyaránt egyszerűen és zökkenőmentesen
integrálható, kompakt kialakítású, robusztus VACON® 20 X nem igényel
hosszú, árnyékolt motorkábelt, EMC elleni intézkedéseket és kimeneti
szűrőket.