135N7496
VACON0020-3L-0005-4-CP
VACON® 20CP
4,3 AMP, 380–480 VAC
DBIN, Kezelőegység nélkül
C2 keresk. és ipari környezet, VXS020CP_FRAME_SIZE_MS2
Other options according to Model code
A nyílt vázas, hőátadó felületet használó VACON® 20 Cold Plate
frekvenciaváltót úgy alkottuk meg, hogy az ügyfél alkalmazásában
elérhető bármely hűtéstípussal használható legyen, és nagy igénybevételt
jelentő környezetben is megbízható működést biztosítson.
A VACON® 20 Cold Plate frekvenciaváltó 70 °C-os környezeti
hőmérsékletig és a hőátadó felület 85 °C-os hőmérsékletéig leértékelés
nélkül üzemeltethető, és lapos kialakításának köszönhetően nincs szükség
magas helyre a telepítéséhez. Ez a lehető legnagyobb rugalmasságot
jelenti
a felhasználó számára, aki szükség esetén saját és testreszabott házba
is telepítheti a készüléket.
A VACON® 20 Cold Plate ugyanolyan felhasználói felületekkel és opciókkal
rendelkezik, mint az egyéb VACON® 20 termékek, beleértve az
IEC 61131-1 PLC-programozás beépített támogatását a gépgyártók számára.