MCD60108BT5S1X20CV2

136G8768

MCD60108BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Belső megk. mágn.kapcs.val
(0108) 108 A, (5) Három fázis 200–525 VAC
(S1) 1-es házméret, (20) IP20
Vezérlőfeszültség: 110~120 VAC vagy 220~240 VAC
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: MCD60108BT5S1X20CV2

Termékadatok

Bruttó tömeg 5.5 kg
Nettó súly 5.5 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108652685

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Product Group MCD MCD lágyindító-sorozat
MCD Series 6 (6) 600-as sorozat
Current Rating 0108 (0108) 108 A
Bypass B (B) Belső megk. mágn.kapcs.val
Fázisok száma T Három fázis
Mains Voltage 5 (5) Három fázis 200–525 VAC
Enclosure S1 (S1) 1-es házméret
Performance X (X) Fenntartva
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 VAC vagy 220~240 VAC
Típuskód 1. része MCD60108BT5S1X20CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60108BT5S1X20CV2
Számított bruttó tömeg [kg] 6.1
Számított nettó tömeg [kg] 5.5
Gépcsoport az Orderline-tól B901