MCD60108BT5S1X20CV1
MCD60108BT5S1X20CV1

136G8766

MCD60108BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Belső megk. mágn.kapcs.val
(0108) 108 A, (5) Három fázis 200–525 VAC
(S1) 1-es házméret, (20) IP20
Vezérlőfeszültség: (CV1) 24 VAC/VDC
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: MCD60108BT5S1X20CV1

Termékadatok

Bruttó tömeg 6.3 kg
Nettó súly 5.5 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108652661

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Product Group MCD MCD lágyindító-sorozat
MCD Series 6 (6) 600-as sorozat
Current Rating 0108 (0108) 108 A
Bypass B (B) Belső megk. mágn.kapcs.val
Fázisok száma T Három fázis
Mains Voltage 5 (5) Három fázis 200–525 VAC
Enclosure S1 (S1) 1-es házméret
Performance X (X) Fenntartva
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Ajánlott gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Bruttó tömeg [kg] 6.3
Modelcode01 MCD60108BT5S1X20CV1
Nettó tömeg [kg] 5.5
Plant from Orderline E601
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 6.1
Számított nettó tömeg [kg] 5.5
Típuskód MCD60108BT5S1X20CV1

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality