MCD60069BT5S1X20CV2
MCD60069BT5S1X20CV2

136G7348

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Belső megk. mágn.kapcs.val
(0069) 69 A, (5) Három fázis 200–525 VAC
(S1) 1-es házméret, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 VAC vagy 220~240 VAC
Other options according to:
MCD60069BT5S1X20CV2

Modellkód: MCD60069BT5S1X20CV2

Termékadatok

Bruttó tömeg 5.7 kg
Nettó súly 4.9 kg
Volume 5.7 l
EAN 5710108638238

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Terméknézet GLBL Globális (szabvány)
Product Group MCD MCD lágyindító-sorozat
MCD Series 6 (6) 600-as sorozat
Current Rating 0069 (0069) 69 A
Bypass B (B) Belső megk. mágn.kapcs.val
Fázisok száma T (T) Három fázis
Mains Voltage 5 (5) Három fázis 200–525 VAC
Enclosure S1 (S1) 1-es házméret
Performance X (X) Fenntartva
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 VAC vagy 220~240 VAC
Ajánlott gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Bruttó tömeg [kg] 5.7
Modelcode01 MCD60069BT5S1X20CV2
Nettó tömeg [kg] 4.9
Plant from Orderline E401
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 5.5
Számított nettó tömeg [kg] 4.9
Típuskód MCD60069BT5S1X20CV2

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality