MCD60034BT5S1X20CV1

136G8758

MCD60034BT5S1X20CV1

MCD60034BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Belső megk. mágn.kapcs.val
(0034) 34 A, (5) Három fázis 200–525 VAC
(S1) 1-es házméret, (20) IP20
Vezérlőfeszültség: (CV1) 24 VAC/VDC
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: MCD60034BT5S1X20CV1

Termékadatok

Bruttó tömeg 4.8 kg
Nettó súly 4.8 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108652586

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Product Group MCD MCD lágyindító-sorozat
MCD Series 6 (6) 600-as sorozat
Current Rating 0034 (0034) 34 A
Bypass B (B) Belső megk. mágn.kapcs.val
Fázisok száma T Három fázis
Mains Voltage 5 (5) Három fázis 200–525 VAC
Enclosure S1 (S1) 1-es házméret
Performance X (X) Fenntartva
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Típuskód 1. része MCD60034BT5S1X20CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60034BT5S1X20CV1
Számított bruttó tömeg [kg] 5.4
Számított nettó tömeg [kg] 4.8
Gépcsoport az Orderline-tól E601