MCD50744BT5G4X00CV2

134N9369

A termék gyártása megszűnt.

MCD50744BT5G4X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500 lágyindító
200–525 VAC,0744 A
IP00

Modellkód: MCD50744BT5G4X00CV2

Termékadatok

Bruttó tömeg 60 kg
Nettó súly 60 kg
Volume 132.3 l
EAN 5710107953745

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD sorozat 5 500
Névleges áram 0744 0744 A
Megkerülőág B Beépített megker. mág.kap.
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 200–525 VAC
Mechanikai védettség G4 4-es házméret
Fenntartva X Fenntartva
IP-besorolás 00 IP00
Feszültségszabályozás CV2 110 VAC és 220 VAC
Típuskód 1. része MCD50744BT5G4X00CV2
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD50744BT5G4X00CV2
Számított bruttó tömeg [kg] 74.5
Számított nettó tömeg [kg] 60
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Alapértelmezett szállító ERR01

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality