MCD50469BT7G4X00CV1
MCD50469BT7G4X00CV1

134N9358

Újrakonfigurálás

MCD50469BT7G4X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500 lágyindító
(7) 380–690 VAC,(0469) 0469 A
(00) IP00

Modellkód: MCD50469BT7G4X00CV1

Termékadatok

Bruttó tömeg 110.5 kg
Nettó súly 49.5 kg
Volume 109.1 l
EAN 5710107953639

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Termékcsoport VLT® Soft Starter MCD
MCD sorozat (5) 500
Névleges áram (0469) 0469 A
Megkerülőág (B) Beépített megker. mág.kap.
Fázis (T) Háromfázisú
Hálózati feszültség (7) 380–690 VAC
Mechanikai védettség (G4) 4-es házméret
IP-besorolás (00) IP00
Feszültségszabályozás (CV1) 24 VAC/VDC
Bruttó tömeg [kg] 110.5
Fenntartva (X) Fenntartva
Javasolt gyár A szállító nem meghatározható
Modelcode01 MCD50469BT7G4X00CV1
Nettó tömeg [kg] 49.5
Szállító A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 61
Számított nettó tömeg [kg] 49.5
Termékkatalógus NO VIEW
Terméknézet Globális (szabvány)
Típuskód MCD50469BT7G4X00CV1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services