134N9352
MCD50396BT5G3X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500 lágyindító
200–525 VAC,0396 A
IP00
A VLT® Soft Starter MCD 500 teljes körű motorindítási megoldás a legfejlettebb indítási, leállítási és védelmi funkciókkal, adaptív gyorsulás-szabályozással, belső deltakapcsolással, 4 soros grafikus kijelzővel, valamint több paraméterkészlettel. Ez a lágyindító család egészen 850kW-ig, belső delta kapcsolás esetén 1,2MW-ig érhető el.
Termékadatok:
VLT® Soft Starter MCD 500
200–525 VAC, 0396 A, IP00,
MCD50396BT5G3X00CV1
További információt a dokumentumok között talál.