MCD50331BT5G3X00CV2
MCD50331BT5G3X00CV2

134N9349

Újrakonfigurálás

MCD50331BT5G3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500 lágyindító
(5) 200–525 VAC,(0331) 331 A
(00) IP00

Modellkód: MCD50331BT5G3X00CV2

Termékadatok

Bruttó tömeg 32 kg
Nettó súly 30.2 kg
Volume 66.6 l
EAN 5710107953547

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Termékcsoport VLT® Soft Starter MCD
MCD sorozat (5) 500
Névleges áram (0331) 331 A
Megkerülőág (B) Beépített megker. mág.kap.
Fázis (T) Háromfázisú
Hálózati feszültség (5) 200–525 VAC
Mechanikai védettség (G3) 3-as házméret
IP-besorolás (00) IP00
Feszültségszabályozás (CV2) 110 VAC és 220 VAC
Bruttó tömeg [kg] 32
Fenntartva (X) Fenntartva
Javasolt gyár A szállító nem meghatározható
Modelcode01 MCD50331BT5G3X00CV2
Nettó tömeg [kg] 30.2
Szállító A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 32
Számított nettó tömeg [kg] 30.2
Termékkatalógus NO VIEW
Terméknézet Globális (szabvány)
Típuskód MCD50331BT5G3X00CV2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services