MCD50215BT7G2X00CV2

175G5582

A termék gyártása megszűnt.

MCD50215BT7G2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500 lágyindító
380–690 VAC,215 A, AC53b 3–30 : 570
IP00

Modellkód: MCD50215BT7G2X00CV2

Termékadatok

Bruttó tömeg 14.9 kg
Nettó súly 14.9 kg
Volume 0 l
EAN 5710108872441

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD sorozat 5 500
Névleges áram 0215 215 A, AC53b 3–30 : 570
Megkerülőág B Beépített megker. mág.kap.
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 7 380–690 VAC
Mechanikai védettség G2 2-es házméret
Fenntartva X Fenntartva
IP-besorolás 00 IP00
Feszültségszabályozás CV2 110 VAC és 220 VAC
Típuskód 1. része MCD50215BT7G2X00CV2
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD50215BT7G2X00CV2
Számított bruttó tömeg [kg] 16.5
Számított nettó tömeg [kg] 14.9
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Alapértelmezett szállító ERR01

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality