MCD50195BT5G2X00CV1

175G5510

A termék gyártása megszűnt.


VLT® Soft Starter MCD 500 lágyindító
,

Modellkód: MCD50195BT5G2X00CV1

Termékadatok

Bruttó tömeg 14.9 kg
Nettó súly 14.9 kg
Volume 0 l
EAN 5710107567928

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality